Publique sus productos
Temperature heat interface units
Caleffi

Temperature heat interface units

Traducido por Google,

Satélite usuario colgante electrónico con función de:

Calentamiento a baja temperatura (25–45 °C).
Producción instantánea de ACS (máx. 18 l/min).

Funciones que se pueden activar
• Precalentamiento del intercambiador de ACS
• Secado de soleras

Componentes principales
- válvula moduladora (Δp max admitido 0,9 bar)
- sensor y válvula de seguridad térmica para la protección del sistema de piso
- bomba de alta eficiencia (solo para modo calefacción)
- Funda EPI
- intercambiador soldado de 40 kW nominales

Pmax de ejercicio: 10 bar.
Fuente de alimentación 230V - 50Hz.
Consumo máximo de energía: 80W.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • The latest generation of Heat Interface Units SATK20 and SATK30 provide space heating and instantaneous DHW production in housing units connected to a centralised heating system or district heating network. SAK20 and SATK30 heat interface units, being two-way systems with modulating control of the heating medium (VFR - variable flow rate system), are particularly suitable in combination with condensing boilers and for connection to district heating, thanks to the low return temperature which characterize the products.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSATK20
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)265
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Válvula