Publique sus productos
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market

Traducido por Google,

El separador combinado 4 en 1 Caleffi SEP4™ incorpora cuatro funciones importantes para sistemas hidrónicos: separación hidráulica, separación de aire, separación de suciedad y separación de impurezas ferrosas.
La geometría y el diseño únicos del separador hacen que los circuitos primario y secundario conectados se desacoplen hidráulicamente para evitar que se produzcan conflictos con las bombas. Un elemento de pantalla interno facilita la coalescencia y captura de microburbujas para facilitar la eliminación automática de alto rendimiento, al tiempo que provoca la captura de partículas de desechos no ferrosos de hasta 5 micrones de tamaño. Un potente campo magnético inducido por imanes de neodimio de tierras raras facilita la captura de impurezas ferrosas, como el óxido de hierro, hasta tamaños microscópicos, proporcionando así 2½ veces el rendimiento de eliminación de impurezas ferrosas de los separadores de aire y suciedad estándar.
El SEP4™ ahorra en costos de instalación y mantenimiento del sistema ya que se combinan cuatro dispositivos en uno. Además, todos los residuos capturados se eliminan a través de la válvula de purga sin necesidad de desconectar el sistema.

Código clave: 549552A_end

Código clave: 549052a_end

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.

DESCARGUE desde el panel "DESCARGAR" en esta página, la Guía de instrucciones de contenido de Revit, para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

Especificaciones
  • Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", 4", 5” and 6”. Epoxy resin painted steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 6", included. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for 2” to 4”, Code NA39588 lever-operated drain ball valve brass body with 1 ¼” NPT female connection for 5” and 6” sizes. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation, for sizes 2” to 4”, with external embossed aluminum cover. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered, and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSEP4FlangeInline
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC