Publique sus productos
Direct Drive Inline Fan, SIDD Series

Direct Drive Inline Fan, SIDD Series

4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
Traducido por Google,
  • Volumen de aire: 125 - 2924 cfm
  • SP máximo: 2.25" wg. @ densidad de aire estándar

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
  • Dos puertas de acceso de tamaño completo brindan fácil acceso a la rueda y al motor
  • Las ruedas están inclinadas hacia atrás, sin sobrecarga
  • El control de velocidad permite el ajuste de campo y el equilibrio del sistema
  • Protección de sobrecarga térmica (monofásica)
  • Llantas de aluminio
  • La carcasa es de acero galvanizado
  • Interruptor de desconexión estándar
  • Opción de descarga lateral como estándar: simplemente reubique el panel lateral en la descarga

    OPCIONES
  • Aisladores de vibraciones de piso
  • Aisladores de vibraciones de techo
  • Amortiguadores de tiro traseros
  • Amortiguadores de tiro trasero motorizados

    CERTIFICACIONES
    CaptiveAire certifica que los modelos SIDD080A a SIDD165A tienen licencia para llevar el sello AMCA. Las clasificaciones que se muestran se basan en pruebas y procedimientos realizados de acuerdo con las Publicaciones 211 y 311 de AMCA y cumplen con los requisitos del Programa de clasificación certificada de AMCA.

    Los modelos SIDD080A a SIDD165A han sido certificados por ITS. Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y ha cumplido con los requisitos mínimos de un estándar de seguridad de productos estadounidense ampliamente reconocido (consensuado), que el sitio de fabricación ha sido auditado y que el solicitante ha aceptado un programa de seguimiento periódico en la fábrica. Realice inspecciones para verificar el desempeño continuo.

    Los modelos SIDD080A a SIDD165A están listados en ETL con el número de informe 3100959CRT y cumplen con las normas UL705 y CSA C22.2, No. 113.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-010
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosFans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica