Publique sus productos
FleeceBACK EPDM

FleeceBACK EPDM

Traducido por Google,
Acerca de FleeceBACK EPDM: Las membranas FleeceBACK están reforzadas externamente para ofrecer una excepcional resistencia al viento, al granizo y a las perforaciones. FleeceBACK EPDM está disponible en las versiones Sure-Seal y Sure-White y cumple con la norma ASTM D4637 Tipo III.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafleeceback-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosEPDM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descripción Uniclass 2015Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica