Publique sus productos
Sure-Flex FRS

Sure-Flex FRS

Traducido por Google,
Acerca de Sure-Flex FRS PVC: La membrana Sure-Flex PVC FRS FleeceBACK, la solución definitiva para techos de PVC, está compuesta por una combinación única de copolímero Elvaloy, malla de fibra de vidrio y un respaldo de vellón de poliéster. Esta membrana está diseñada para mejorar la resistencia a la intemperie, la flexibilidad y la tenacidad. El respaldo de vellón aumenta la resistencia a la perforación y proporciona una capa separadora para sustratos rugosos o asfálticos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasure-flex-frs
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosPVC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descripción Uniclass 2015Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes