Publique sus productos
Sure-Seal EPDM

Sure-Seal EPDM

Traducido por Google,
El color de la membrana de techo Sure-Seal Cool Gray EPDM juega un papel crucial en el rendimiento energético de un edificio. En climas del sur donde predomina la refrigeración, las membranas negras pueden aumentar los costos de energía, mientras que en climas del norte donde predomina la calefacción, las membranas blancas pueden hacer lo mismo. El nuevo Sure-Seal Cool Gray EPDM de Carlisle cierra esta brecha al ofrecer una solución equilibrada para climas mixtos. Combina la reflectividad de las membranas más claras con los beneficios térmicos de las más oscuras, sin sacrificar los beneficios confiables del EPDM. Acerca de Sure-Seal EPDMI Ideal para usar en ensamblajes totalmente adheridos y lastrados, las membranas Sure-Seal EPDM sin refuerzo de Carlisle tienen un sólido historial de rendimiento y confiabilidad. Sure-Seal EPDM presenta un espesor monolítico completo de material excepcionalmente resistente a la intemperie, viene en tamaños de láminas de hasta 50' de ancho por 200' de largo y cumple con ASTM D4637 Tipo I.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasure-seal-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosEPDM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descripción Uniclass 2015Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes