Publique sus productos
Sure-Weld® TPO

Sure-Weld® TPO

Traducido por Google,
Acerca de Sure-Weld TPO: La membrana reforzada Sure-Weld TPO de Carlisle es una lámina de poliolefina termoplástica monocapa de primera calidad, soldable por calor, diseñada para la construcción de techos nuevos y aplicaciones de renovación de techos. La membrana Sure-Weld High Slope (HS) está formulada para cumplir con los códigos de seguridad contra incendios específicos, y Sure-Weld EXTRA tiene un espesor de 80 milésimas de pulgada para un rendimiento y resistencia a la intemperie a largo plazo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasure-weld-tpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosTPO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descripción Uniclass 2015Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica