Publique sus productos
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

Traducido por Google,
Acerca de Sure-Tough EPDM: Las membranas de EPDM reforzadas con poliéster Sure-Tough de Carlisle son ideales para sistemas de techado tanto de adhesión total como de fijación mecánica. Estas membranas son resistentes a perforaciones, desgarros y rozaduras, y están formuladas con retardantes de fuego. Disponibles con garantía contra perforaciones accidentales, los sistemas de techado Sure-Tough ofrecen mayor durabilidad y resistencia a las perforaciones. La membrana Sure-Tough cumple con la norma ASTM D4637 Tipo II.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasure-tough-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosEPDM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descripción Uniclass 2015Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica