Publique sus productos
Alvea 100x46
Alvea 100x46

    Alvea 100x46

    Traducido por Google,

    Lavabo con rebosadero. Instalación suspendida o móvil.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      06 2101 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      06 2101 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAlvea-lavabo-100x46-cod-0621010001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText