Publique sus productos
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Archivados

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Especificaciones
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Especificaciones técnicas
  • Referenciacatalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • Familia de productoSfera
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)870
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)630
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
  • Descripción Uniclass 2015WC systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION