Publique sus productos
Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Traducido por Google,

Inodoro suspendido con sistema de descarga Newflush.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • Familia de productoSfera
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-08
  • Número de edición2
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets