Publique sus productos
Comfort 40x23
Comfort 40x23

    Comfort 40x23

    Traducido por Google,

    Fregadero sin agujero, preparado con 1 agujero para grifería en ambos lados, sin rebosadero. Instalación suspendida o en armario.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 09 2041 0001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOMFORT_lavabo_sospeso_40x23_0920410001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION