Publique sus productos
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Traducido por Google,

    Urinario

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)275
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION