Publique sus productos
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de descarga Silentech.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de productosComfort
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-26
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION