Publique sus productos
D18 Frame 100
D18 Frame 100

    D18 Frame 100

    Traducido por Google,

    Estructura suspendida de metal negro satinado con estante incluido.
    Se puede convertir en suelo añadiéndole un par de patas metálicas.
    Se venden por separado (código 02 5801 0022).

    Códigos, colores y acabados 02 5810 0022 Negro satinado

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD18-frame-100-0258100022
    • Familia de productoFrames
    • Grupo de productosELICE
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)950
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText