Publique sus productos
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Traducido por Google,

    Lavabo sin rebosadero. Instalación suspendida o móvil.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de productosElice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText