Publique sus productos
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Traducido por Google,

    Fregadero sin rebosadero. Instalación suspendida, sobre mueble o sobre estructura metálica.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELICE_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • Familia de productoElice
    • Grupo de productosElice
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText