Publique sus productos
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13

    Premium 60x35 h13

    Traducido por Google,

    Lavabo sin rebosadero. Instalación independiente.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 02 2260 0001 Bianco lucido

      02 2260 0021 Bianco satinato

      02 2260 0022 Nero satinato

      02 2260 0023 Cemento satinato

      02 2260 0032 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPREMIUM_lavabo_appoggio_60x35_h13_0222600001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de productosBasin
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-07-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION