Publique sus productos
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47

    Premium 100x47

    Traducido por Google,

    Fregadero con rebosadero. Instalación suspendida, autoportante, sobre mueble o estructura metálica.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 02 2100 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2021 Bianco satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2022 Nero satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPREMIUM_lavabo_sospeso_100x47_0221001001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks