Publique sus productos
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25

    Premium 50x25

    Traducido por Google,

    Fregadero sin rebosadero. Instalación suspendida por los dos lados largos, autoportante o sobre mueble.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks