Publique sus productos
Premium 55x35
Premium 55x35

    Premium 55x35

    Traducido por Google,

    Fregadero sin rebosadero. Instalación suspendida o autoportante.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 02 2055 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2055 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPREMIUM_lavabo_sospeso_55x35_0220551001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de productosBasin
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-07-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION