Publique sus productos
Premium 65x35

Premium 65x35

Traducido por Google,

Fregadero sin rebosadero. Instalación suspendida o autoportante.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • Familia de productoPremium
  • Grupo de productosBasin
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-07-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION