Publique sus productos
Premium 80x47

Premium 80x47

Traducido por Google,

Fregadero con rebosadero. Instalación suspendida, autoportante, sobre mueble o sobre estructura metálica.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 02 2083 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    02 2083 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220831001
  • Familia de productoPremium
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks