Publique sus productos
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    Traducido por Google,

    Nuevo Lavabo Premium 80x47 Blanco con Rebosadero

    Fregadero del lado izquierdo

    Tratamiento de revestimiento especial Cataglaze ® cocido a 1250° en la cerámica

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks