Publique sus productos
Sfera 54x35 Bidet

Sfera 54x35 Bidet

Traducido por Google,

Bidé suspendido de un orificio con rebosadero.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 05 1844 1001 Bianco lucido

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSFERA_bidet_sospeso_54x35_0518441001
  • Familia de productoSfera
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010126
  • Nombre ETIMBidet
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets