Publique sus productos
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Traducido por Google,

    Bidé suspendido de un solo orificio con rebosadero y sistema de fijación oculto desde abajo.




    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 05 1855 1001 Bianco lucido

      05 1855 1021 Bianco satinato

      05 1855 1022 Nero satinato

      05 1855 1023 Cemento satinato

      05 1855 1028 Acqua satinato

      05 1855 1029 Sabbia satinato

      05 1855 1030 Lino satinato

      05 1855 1031 Seta satinato

      05 1855 1032 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFERA_bidet_sospeso_55x35_0518551001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets