Publique sus productos
Sfera 52x35 Bidet
Sfera 52x35 Bidet

    Sfera 52x35 Bidet

    Traducido por Google,

    Bidé suspendido de un solo orificio con rebosadero y sistema de fijación a pared oculto.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 05 1942 1001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFERA_bidet_terra_52x35_0519421001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets