Publique sus productos
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45

    Sfera Ø45

    Traducido por Google,

    Lavabo sin rebosadero. Instalación empotrada o bajo encimera.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 05 2445 0001 Bianco lucido

      05 2445 0021 Bianco satinato

      05 2445 0022 Nero satinato

      05 2445 0023 Cemento satinato

      05 2445 0029 Sabbia satinato

      05 2445 0030 Lino satinato

      05 2445 0032Tortora satinato
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFERA_lavabo_incasso_45_H_14_0524450001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010459
    • Nombre ETIMWashbasin top
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks