Publique sus productos
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50

    Sfera 125x50

    Traducido por Google,

    Fregadero sin agujero, preparado para 3 agujeros para grifería, sin rebosadero. Instalación suspendida o en armario.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 05 2126 0001 Bianco lucido

      05 2126 0021 Bianco satinato

      05 2126 0022 Nero satinato

      05 2126 0023 Cemento satinato

      05 2126 0032 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFERA_lavabo_sospeso_125x50_521260001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosBasin
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText