Publique sus productos
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Traducido por Google,

    Bañera ovalada independiente en material compuesto con revestimiento

    gelcoat antibacteriano, fabricado en una sola pieza, con rebosadero,

    completo con desagüe emergente y sifón de descarga

    piso. Volumen de agua 290 L.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Familia de productoVasche
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)520
    • Ancho (mm)1760
    • Profundidad (mm)910
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)164
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs