Publique sus productos
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12

    Zero Ø32 H12

    Traducido por Google,

    cm Ø32 h12 kg 9

    Lavabo sin rebosadero. Instalación independiente

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      01 2232 0001 Bianco lucido

      01 2232 0021 Bianco satinato

      01 2232 0022 Nero satinato

      01 2232 0023 Cemento satinato

      01 2232 0032 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_lavabo_appoggio_32_0122320001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010459
    • Nombre ETIMWashbasin top
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks