Publique sus productos
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13

    Zero Ø40 h13

    Traducido por Google,

    Lavabo sin rebosadero. Instalación independiente.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 01 2340 0001  Bianco lucido

      01 2340 0021  Bianco satinato

      01 2340 0022  Nero satinato

      01 2340 0023  Cemento satinato

      01 2340 0032  Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_lavabo_appoggio_40_0123400001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosBasin
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-07-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION