Publique sus productos
Zero 50x37

Zero 50x37

Traducido por Google,

Fregadero con rebosadero. Instalación empotrada.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 01 2450 0001 Bianco lucido

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZERO_lavabo_incasso_50x37_0124500001
  • Familia de productoZERO
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION