Publique sus productos
Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Traducido por Google,

    Fregadero con rebosadero. Instalación suspendida, empotrada o en mueble.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      01 2100 1001   Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2100 2001  Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      01 2100 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121001001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText