Publique sus productos
Zero 125x50

Zero 125x50

Traducido por Google,

Fregadero con rebosadero. Instalación suspendida, empotrada o en mueble.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • Codici, colori e finiture

    01 2127 2001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    01 2127 0001   Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZERO_lavabo_sospeso_125x50_0121272001
  • Familia de productoZERO
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION