Publique sus productos
Zero 60x37
Zero 60x37

    Zero 60x37

    Traducido por Google,

    Fregadero con rebosadero. Instalación empotrada o bajo encimera.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 01 2461 0001  Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_lavabo_sottopiano_60x37_0124610001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION