Publique sus productos
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de descarga Silentech y fijación oculta a la pared. Desagüe de pared convertible a suelo con curva técnica

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descripción Uniclass 2015WC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets