Publique sus productos
4All Wall-hung pan MDS03
4All Wall-hung pan MDS03
4All Wall-hung pan MDS03

    4All Wall-hung pan MDS03

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido sin borde, 54 x 36 x 33 cm.

    Especificaciones
    • Average drain < 3 Lt. Fixing kit included

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4All-Wall-hung-pan-MDS03
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productos4All
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets