Publique sus productos
4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido de 48 x 37 x 33,5 cm. Desagüe promedio < 3 Lt. Kit de fijación incluido. Peso: 20 kg.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • Familia de productoPans
    • Grupo de productos4All
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)335
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets