Publique sus productos
Grace Pan GR003BI
Grace Pan GR003BI

    Grace Pan GR003BI

    Traducido por Google,
    Montado en el suelo Sin borde We 52,36 h43 cm. con entrada/salida de agua regulable MULTI Consumo medio < 3 ltr. Instalación de espalda a pared. Kit de fijación incluido. Peso 28 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGrace-Pan-GR003BI
    • Familia de productoPans
    • Grupo de productosGrace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans