Publique sus productos
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Traducido por Google,
    Inodoro LALITA 54x36 cm.
    Especificaciones
    • CLEANSTORM ®, hanging installation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLalita-Wall-hung-toile-LTS02
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosLalita
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)34
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets