Publique sus productos
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03

    MODE wall-hung pan MES03

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido MODO MES03

    Especificaciones
    • Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3 Lt. Wall-hung installation. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMODE-wall-hung-basin-MES03
    • Familia de productoPans
    • Grupo de productosMODE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)33.5
    • Ancho (mm)34
    • Profundidad (mm)46
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets