Publique sus productos
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05

    Stone wall-hung toilet STS05

    Traducido por Google,

    Wc Suspendido No Rim 52x36 h33 cm. Desagüe 4,5 / 3 Lt. Kit de fijación incluido.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStone-wall-hung-toilet-STS05
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosStone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets