Publique sus productos
Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60
Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60
Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60
Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60
Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60
Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60
Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60
Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60

    Piso Ceramica Macerata Avellana 30X60

    Producto inspirado en la madera, gracias a su acabado, diseño y color se ha convertido en la cerámica ideal cuando quieras reproducir el estilo propio de la madera, además su formato tipo liston llena de mayor realismo los espacios..
    Especificaciones
    • Nombre: MACERATA AVELLANA 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm - Modular. Las dimensiones de fabricación son 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos. Los productos para piso también pueden ser usados en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas de la vivienda excepto la cocina, los baños y los balcones. En escaleras residenciales se requiere el uso de cinta o perfil de seguridad. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Residencial General. Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia201382-macerata-avellana-30x60
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de productos30x60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela