Publique sus productos
Pared Ceramica Marmol Oslo 30X60
Pared Ceramica Marmol Oslo 30X60

    Pared Ceramica Marmol Oslo 30X60

    Eleva tus espacios con el lujo y la elegancia del mármol calacata con la pared Marmol Oslo 30x60. Inspirada en la ciudad de Oslo, esta pared evoca la sofisticación urbana con su gama de grises y su variada textura. Cada azulejo cuenta con una amplia gama de caras diferentes, añadiendo un toque de dinamismo a tus paredes. Perfecta para crear ambientes de lujo moderno, esta pared es ideal para aquellos que buscan un estilo refinado y contemporáneo en sus espacios.
    Especificaciones
    • Nombre: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Formato: M 30 cm x 60 cm-Modular , con un tamaño de fabricación de 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Área de instalación: Pared. Clasificación ANSI: No Aplica - N/a. Tráfico: N/a (No aplica por ser un producto para pared). Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203041-marmol-oslo-30x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela