Publique sus productos
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60
Piso Ceramica Tellus Beige 60X60

    Piso Ceramica Tellus Beige 60X60

    El diseño tipo cemento de Tellus Beige, inspirado en la madre tierra romana, aporta una estética natural y duradera a tus espacios. Su acabado mate y formato prensado lo hacen ideal para interiores de alto tráfico en hogares y espacios comerciales. Versátil, resistente y fabricado en Colombia con garantía de 10 años.
    Especificaciones
    • Nombre: TELLUS BEIGE 60X60 PRIMERA. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular. Las dimensiones de fabricación se encuentran detalladas en la unidad de empaque. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos. Los productos para piso también pueden ser usados en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda (incluyendo ducha, escaleras y balcones), zonas residenciales de exterior cubiertas, lobbies, oficinas privadas, locales comerciales de alto tráfico, centros hospitalarios de baja complejidad e instituciones educativas. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus. Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203166-tellus-beige-60x60
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela