Publique sus productos
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31
Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31

    Piso Ceranatto Bosco Camel 31X31

    Hay algo en la madera que nos conecta con lo esencial. Con la calma del bosque, con el silencio que acoge, con esa sensación de volver a un lugar que ya se siente tuyo. Bosco nace de esa inspiración: de la textura que abraza, del color que reconforta, del suelo que guarda los pasos de una vida sencilla pero plena. Porque un espacio no necesita ser perfecto para sentirse perfecto…solo necesita parecerse un poco más a ti.
    Especificaciones
    • Nombre: BOSCO CAMEL 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Dimensiones de Fabricación: 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos y paredes. Áreas de Instalación: Dormitorios y estudios sin acceso directo al exterior. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry. Tráfico: Residencial Moderado. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203173-bosco-camel-31x101
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela