Publique sus productos
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31
Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31

    Piso Ceranatto Neutra Dark 31X31

    El punto de partida para construir tu mejor versión —desde adentro hacia afuera. Hay días en los que solo necesitas un espacio para respirar… Para pausar, pensar o simplemente estar —sin tener que sentirlo todo.Instintivamente buscas ese rincón donde nada te abruma, donde todo está en equilibrio. Inspirada en el poder de la neutralidad emocional, Neutra invita a crear entornos donde el silencio visual se convierte en claridad interior. En espacios serenos, las ideas se ordenan, las decisiones fluyen, y lo esencial cobra nitidez. Neutra es una base atemporal que sostiene sin ruido, que acompaña sin distraer.
    Especificaciones
    • Nombre: NEUTRA DARK 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos, aunque también pueden ser usadas en paredes. Áreas de Instalación: Dormitorios y estudios sin acceso directo al exterior. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry. Tráfico: Residencial Moderado. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203175-neutra-dark-31x101
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela