Publique sus productos
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31
Piso Ceranatto Bosco Light 31X31

    Piso Ceranatto Bosco Light 31X31

    Hay algo en la madera que nos conecta con lo esencial. Con la calma del bosque, con el silencio que acoge, con esa sensación de volver a un lugar que ya se siente tuyo. Bosco nace de esa inspiración: de la textura que abraza, del color que reconforta, del suelo que guarda los pasos de una vida sencilla pero plena. Porque un espacio no necesita ser perfecto para sentirse perfecto…solo necesita parecerse un poco más a ti.
    Especificaciones
    • Nombre: BOSCO LIGHT 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos. Los productos para piso también pueden ser usados en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda, excepto los baños, las duchas y los balcones. En escaleras se debe usar con perfil o cinta de seguridad. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Residencial General. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203182-bosco-light-31x101
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela