Publique sus productos
Pared Ceranatto Lumen Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Lumen Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Lumen Estructurado 31X31
Pared Ceranatto Lumen Estructurado 31X31

    Pared Ceranatto Lumen Estructurado 31X31

    El blanco se asocia con lo esencial, lo verdadero, lo absoluto. Es un lienzo en blanco, un punto de partida en el momento de la creatividad, pero también un punto de llegada cuando se busca la perfección. Al reflejar la luz sobre su superficie con movimiento, su acabado brillante crea una atmósfera que estimula la claridad mental y la renovación
    Especificaciones
    • Nombre: LUMEN ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones reales de fabricación son 31.2 cm x 101.3 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Clasificación ANSI: No aplica. Tráfico: No aplica. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203186-lumen-estructurado-31x101
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela